chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial flange connector Front-Mounted
MFSS 3-0.5
Número de ID del pedido U0898-77
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 15.87
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
MFSS 3-0.5
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Conector A
Macho, M8 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
0.5
Material de la caja de la brida A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
3
Rosca interna
M8 × 0,5
Voltaje nominal (V)
125
Características clave
Número de polos
3
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
M8 × 0,5
Total Producto/s
USD 15.87
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte