chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
MFSS 6-0.2 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Conector de brida industrial Montaje frontal
MFSS 6-0.2
Número de ID del pedido U0895-72
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Conector A
Macho, M8 x 1
Corriente (A)
2
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
0.2
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
6
Rosca interna
M8 x 0,5
Voltaje nominal (V)
125
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
MFSS 6-0.2
Características clave
Número de polos
6
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
M8 x 0,5
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 19.67
Total Producto/s
USD 19.67
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte