chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
FS 4.4-1/14.5/NPT | TURCK - Your Global Automation Partner
Receptáculo de actuador y sensor Brida
FS 4.4-1/14.5/NPT
Número de ID del pedido U0890-13
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
Con certificación UL, CSA, RoHS
Conector A
Macho, M12 x 1, Codificación A
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
1
Longitud de los hilos conductores (m)
1
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
4
Rosca interna
1/2″-14 NPT
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de dispositivo
Receptáculo
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Número de polos
4
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
1/2″-14 NPT
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
FS 4.4-1/14.5/NPT
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 14.61
Total Producto/s
USD 14.61
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte