chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKF 40-1M/NPT | TURCK - Your Global Automation Partner
Conector de brida industrial con cables litz
RKF 40-1M/NPT
Número de ID del pedido U0884-85
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Conector A
Hembra, 7/8″-16 UN
Corriente (A)
9
Longitud del cable (m)
1
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
4
Rosca interna
1/2″-14 NPT
Voltaje nominal (V)
600
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
RKF 40-1M/NPT
Características clave
Número de polos
4
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
1/2″-14 NPT
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 22.66
Total Producto/s
USD 22.66
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte