chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSF 30-0.5M/NPT | TURCK - Your Global Automation Partner
Conector de brida industrial con cables litz
RSF 30-0.5M/NPT
Número de ID del pedido U0860-92
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN
Corriente (A)
9
Longitud del cable (m)
0.5
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
3
Rosca interna
1/2″-14 NPT
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Número de polos
3
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
1/2″-14 NPT
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
RSF 30-0.5M/NPT
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 17.48
Total Producto/s
USD 17.48
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte