chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
GKDF 30-3M/14.5/NPT/S1204 | TURCK - Your Global Automation Partner
Conector de brida industrial con cables litz
GKDF 30-3M/14.5/NPT/S1204
Número de ID del pedido U-78051
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Conector A
Hembra, 1 3/8″-16 UN
Corriente (A)
40
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
3
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
3
Rosca interna
1/2″-14 NPT
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Número de polos
3
Material de la caja de la brida A
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
GKDF 30-3M/14.5/NPT/S1204
Latón
Rosca interna
1/2″-14 NPT
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 85.22
Total Producto/s
USD 85.22
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte