chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSF 40-2M W/LN | TURCK - Your Global Automation Partner
Conectores de brida para actuadores y sensores Brida
RSF 40-2M W/LN
Número de ID del pedido U-74469
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN
Corriente (A)
9
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
2
Longitud de los hilos conductores (m)
2
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
4
Rosca interna
1/2″-14 NPSM
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de dispositivo
Receptáculo
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
RSF 40-2M W/LN
Número de polos
4
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
1/2″-14 NPSM
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 24.96
Total Producto/s
USD 24.96
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte