chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKF 34-0.5M/NPT W/LN | TURCK - Your Global Automation Partner
Conector de brida industrial Brida
RKF 34-0.5M/NPT W/LN
Número de ID del pedido U-74414
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Conector A
Hembra, 7/8″-16 UN
Corriente (A)
9
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
0.5
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
3
Rosca interna
1/2″-14 NPT
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de dispositivo
Receptáculo
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Número de polos
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
RKF 34-0.5M/NPT W/LN
3
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
1/2″-14 NPT
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 53.48
Total Producto/s
USD 53.48
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte