chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Conector de brida industrial con cables litz
P-RSFV 40D-0.3/M20
Número de ID del pedido U-69773
En Stock
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
P-RSFV 40D-0.3/M20
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Área peligrosa
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, CSA Div. 2, FM Div.2, RoHS, UL 2238
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN
Corriente (A)
9
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
0.3
Longitud de los hilos conductores (m)
0.3
Material de la caja de la brida A
Acero inoxidable
Número de polos
4
Rosca interna
M20 x 1,5
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de dispositivo
Receptáculo
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Número de polos
4
Material de la caja de la brida A
Acero inoxidable
Rosca interna
M20 x 1,5
Grupo de precios
K3
Precio de lista
USD 49.34
Total Producto/s
USD 49.34
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte