chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
HKFMF 4824-3 | TURCK - Your Global Automation Partner
Conector de brida industrial con cables litz
HKFMF 4824-3
Número de ID del pedido U-55060
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Conector A
Hembra, M40 x 1,5
Corriente (A)
35
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
3
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
6
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
HKFMF 4824-3
Número de polos
6
Material de la caja de la brida A
Latón
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 353.40
Total Producto/s
USD 353.40
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte