chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
GKDF 40-3M/14.5/NPT | TURCK - Your Global Automation Partner
Conector de brida industrial con cables litz
GKDF 40-3M/14.5/NPT
Número de ID del pedido U-42223
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
CE, RoHS, UL 2237
Conector A
Hembra, 1 3/8″-16 UN
Corriente (A)
35
Longitud del cable (m)
3
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
4
Rosca interna
1/2″-14 NPT
Voltaje nominal (V)
600
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
GKDF 40-3M/14.5/NPT
Características clave
Número de polos
4
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
1/2″-14 NPT
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 101.78
Total Producto/s
USD 101.78
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte