chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RSF 126-0.3M/14.5/NPT W/LN | TURCK - Your Global Automation Partner
Conector de brida industrial con cables litz
RSF 126-0.3M/14.5/NPT W/LN
Número de ID del pedido U-34100
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Conector A
Macho, 1 1/8″-16 UN
Corriente (A)
7
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
0.3
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
12
Rosca interna
1/2″-14 NPT
Voltaje nominal (V)
600
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
RSF 126-0.3M/14.5/NPT W/LN
Características clave
Número de polos
12
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
1/2″-14 NPT
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 54.97
Total Producto/s
USD 54.97
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte