chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RKF 47-2M/NPT | TURCK - Your Global Automation Partner
Accesorios para sistemas de bus de campo Brida
RKF 47-2M/NPT
Número de ID del pedido U-32719
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Conector A
Hembra, 7/8″-16 UN, Con cable trenzado
Corriente (A)
9
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
2
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
4
Rosca interna
1/2″-14 NPT
Voltaje nominal (V)
600
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
RKF 47-2M/NPT
Características clave
Número de polos
4
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
1/2″-14 NPT
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 23.12
Total Producto/s
USD 23.12
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte