chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSF 36-3M/NPT | TURCK - Your Global Automation Partner
Accesorios para sistemas de bus de campo Brida
RSF 36-3M/NPT
Número de ID del pedido U-29294
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN, Con cable trenzado
Corriente (A)
9
Longitud del cable (m)
3
Sección transversal del conductor (mm²)
1.31
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Voltaje nominal (V)
400
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
RSF 36-3M/NPT
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 20.93
Total Producto/s
USD 20.93
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte