chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
FKD 8-2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Conector hembra de montaje industrial con cables trenzados Montaje frontal
FKD 8-2
Número de ID del pedido U-21988
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Conector A
Hembra, M12 x 1, Codificación A
Corriente (A)
2
Diseño
Cable de conexión
Longitud de los hilos conductores (m)
2
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
8
Rosca interna
PG9
Características clave
Número de polos
8
Material de la caja de la brida A
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
FKD 8-2
Latón
Rosca interna
PG9
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 32.55
Total Producto/s
USD 32.55
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte