chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSFV 56-0.3M/NPT W/LN | TURCK - Your Global Automation Partner
Conector de brida industrial con cables litz
RSFV 56-0.3M/NPT W/LN
Número de ID del pedido U-21169
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN
Corriente (A)
10
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
0.3
Material de la caja de la brida A
Acero inoxidable
Número de polos
5
Rosca interna
1/2″-14 NPT
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Número de polos
5
Material de la caja de la brida A
Acero inoxidable
Rosca interna
1/2″-14 NPT
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
RSFV 56-0.3M/NPT W/LN
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 38.53
Total Producto/s
USD 38.53
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte