chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSFV 36-0.3M/NPT W/LN | TURCK - Your Global Automation Partner
Conector de brida industrial con cables litz
RSFV 36-0.3M/NPT W/LN
Número de ID del pedido U-21034
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN
Corriente (A)
10
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
0.3
Material de la caja de la brida A
Acero inoxidable
Número de polos
3
Rosca interna
1/2″-14 NPT
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Número de polos
3
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
RSFV 36-0.3M/NPT W/LN
Material de la caja de la brida A
Acero inoxidable
Rosca interna
1/2″-14 NPT
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 32.32
Total Producto/s
USD 32.32
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte