chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
CKFL 64-6-2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Conector de brida industrial con cables litz
CKFL 64-6-2
Número de ID del pedido U-18910
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Conector A
Hembra, M23 x 1
Corriente (A)
14
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
2
Longitud de los hilos conductores (m)
2
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
6
Rosca interna
M20 x 1,5
Tipo de dispositivo
Receptáculo
Voltaje nominal (V)
300
Características clave
Número de polos
6
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
M20 x 1,5
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
CKFL 64-6-2
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 102.12
Total Producto/s
USD 102.12
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte