chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSFV 40-0.3M/NPT | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial flange connector with litz wires
RSFV 40-0.3M/NPT
Número de ID del pedido U-07153
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto
Corriente (A)
9
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
0.3
Material de la caja de la brida A
Acero inoxidable
Modo de conexión
Conexión por patilla
Número de polos
4
Rosca interna
1/2″-14 NPT
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de dispositivo
Receptáculo
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Número de polos
4
Material de la caja de la brida A
Acero inoxidable
Rosca interna
1/2″-14 NPT
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 31.40
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
RSFV 40-0.3M/NPT
Total Producto/s
USD 31.40
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte