chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
FKB 6-1/18.25 | TURCK - Your Global Automation Partner
Conector de brida industrial con cables litz
FKB 6-1/18.25
Número de ID del pedido U-07143
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Conector A
Hembra, 1/2″-20 UNF
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
1
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
6
Rosca interna
1/4″-18 NPT
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Número de polos
6
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
1/4″-18 NPT
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
FKB 6-1/18.25
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 19.67
Total Producto/s
USD 19.67
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte