chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BKF 14-14-0.5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Conector de brida industrial con cables litz
BKF 14-14-0.5
Número de ID del pedido U-03239
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Conector A
Hembra, M16 x 0,75
Corriente (A)
3
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
0.5
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
14
Rosca interna
M18 x 0,75
Voltaje nominal (V)
30
Características clave
Número de polos
14
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
M18 x 0,75
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
BKF 14-14-0.5
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 68.31
Total Producto/s
USD 68.31
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte