chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
FKSDX RJ45SF 86 | TURCK - Your Global Automation Partner
Pasamuros Flanschkupplung auf Flanschkupplung
FKSDX RJ45SF 86
Número de ID del pedido A9783
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Conector A
Receptáculo hembra, M12 x 1
Conector B
Hembra, RJ45, Acodado
Corriente (A)
0.5
Material de la caja de la brida A
Zinc
Material de la caja de la brida B
Zinc
Número de polos
8
Protocolo de red
Ethernet
Rosca interna
M16 x 1,5
Voltaje nominal (V)
48
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
FKSDX RJ45SF 86
Características clave
Número de polos
8
Material de la caja de la brida A
Zinc
Rosca interna
M16 x 1,5
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 108.10
Total Producto/s
USD 108.10
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte