chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
EC-FS8-0.5/20 | TURCK - Your Global Automation Partner
Receptáculo macho con hilos trenzados, montaje frontal
EC-FS8-0.5/20
Número de ID del pedido 6935745
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
2
Longitud de los hilos conductores (m)
0.5
Material de la caja de la brida A
Latón
Modo de conexión
Conexión por patilla
Número de polos
8
Rosca interna
M20 x 1,5
Sección transversal del conductor (mm²)
0.25
Voltaje nominal (V)
30
Características clave
Número de polos
8
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
M20 x 1,5
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
EC-FS8-0.5/20
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 64.30
Total Producto/s
USD 64.30
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte