chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
EC-FSD4.5-0.5/16 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Receptáculo macho con hilos trenzados, montaje frontal
EC-FSD4.5-0.5/16
Número de ID del pedido 6934168
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Longitud de los hilos conductores (m)
0.5
Material de la caja de la brida A
Latón
Modo de conexión
Conexión por patilla
Número de polos
5
Rosca interna
M16 x 1,5
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Voltaje nominal (V)
60
home
Turck-Shop
Conectividad
Bridas
EC-FSD4.5-0.5/16
Características clave
Número de polos
5
Material de la caja de la brida A
Latón
Rosca interna
M16 x 1,5
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 37.45
Total Producto/s
USD 37.45
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte