chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
SCOB-0404D-0006 | TURCK - Your Global Automation Partner
módulo piconet stand-alone para CANopen
SCOB-0404D-0006
Número de ID del pedido 6824141
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Grado de protección
IP67
Protocolo de red
CANopen
Aprobaciones
cULus
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Temperatura ambiente máx. (°C)
55
Tensión de servicio
DC
Número de canales
8
Tensión de salida
20-29 V CC del voltaje de carga
Conexión de la señal
M12
Tipo de señal
Salida digital, Entrada/salida digital, Entrada digital
Características clave
Conexión de la señal
M12
Protocolo de red
CANopen
Grado de protección
IP67
Tipo de señal
Salida digital, Entrada/salida digital, Entrada digital
home
Turck-Shop
Buses de campo
Módulo de E/S
SCOB-0404D-0006
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
756,01 US$
Total Producto/s
756,01 US$
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte