chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
SDNB-0800D-0008 | TURCK - Your Global Automation Partner
módulo piconet stand-alone para DeviceNet
SDNB-0800D-0008
Número de ID del pedido 6824044
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Grado de protección
IP67
Protocolo de red
Devicenet
Aprobaciones
cULus
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Temperatura ambiente máx. (°C)
55
Tensión de servicio
DC
Número de canales
8
Conexión de la señal
M8
Tipo de señal
Entrada digital
Características clave
Conexión de la señal
M8
Protocolo de red
Devicenet
Grado de protección
IP67
Tipo de señal
Entrada digital
home
Turck-Shop
Buses de campo
Módulo de E/S
SDNB-0800D-0008
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
610,13 US$
Total Producto/s
610,13 US$
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte