chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
Caja de conexiones IP67, 6 canales completamente encapsuladas
JBBS-57-E601
Número de ID del pedido U0213
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 356.73
home
Turck-Shop
Buses de campo
Accesorios
JBBS-57-E601
Datos técnicos
Descargas
Conexión de la señal
M12
Conexión eléctrica
Receptáculo M12
Grado de protección
IP67
Medidas
185,5 mm
Características clave
Grado de protección
IP67
Total Producto/s
USD 356.73
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte