chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
Caja de conexiones IP67, 4 canales completamente encapsuladas
JBBS-57-E401
Número de ID del pedido U0212
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 297.28
home
Turck-Shop
Buses de campo
Accesorios
JBBS-57-E401
Datos técnicos
Descargas
Conexión de la señal
M12
Conexión eléctrica
Receptáculo M12
Grado de protección
IP67
Medidas
150 mm
Características clave
Grado de protección
IP67
Total Producto/s
USD 297.28
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte