chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
TB-4M8M-3-0.5-WSCV 8.6T | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passive Actuator/Sensor Junction Box, 4 Ports M8 × 1 I/O Port with Integral Homerun Cable
TB-4M8M-3-0.5-WSCV 8.6T
Número de ID del pedido UX08929
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
CE, RoHS, UKCA
blindaje total
Drenaje, Lámina
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Negro
Conector B
, M12 x 1, Acodado
Diámetro del cable (mm)
5.13
Grupo de bornes
M12 x 1 con cable
Homerun Exit Location
Salida lateral
Longitud del cable (m)
0.5
Material de la caja de la brida A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Acero inoxidable
N.º de puertos
4
Número de polos
3
Número de polos
8
Puerto
M8 x 1
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
30
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 161.46
home
Turck-Shop
Others
TB-4M8M-3-0.5-WSCV 8.6T
Total Producto/s
USD 161.46
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte