chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
chevron_left
Menu
BLCCO-8M12LT-4AI-VI-4DO-2A-P | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Fieldbus Station for CANopen 4 Analog Inputs for Current or Voltage and 4 Digital PNP Out
BLCCO-8M12LT-4AI-VI-4DO-2A-P
Número de ID del pedido 6811325
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Conexión de la señal
M12
Grado de protección
IP67, IP69K
Medidas
168 mm x 71 mm x 32,5 mm
Número de canales
4/4
Protocolo de red
CANopen
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de dispositivo
Estación compacta, Módulo de E/S
Tipo de señal
Entrada analógica, Salida digital
Técnica de conexión bus de campo
2 x M12
Velocidad de transmisión del bus de campo
10 kbps...1 Mbps
Características clave
Conexión de la señal
M12
Protocolo de red
CANopen
Grado de protección
IP67, IP69K
Tipo de señal
Entrada analógica, Salida digital
home
Turck-Shop
Buses de campo
Módulo de E/S
BLCCO-8M12LT-4AI-VI-4DO-2A-P
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 1,091.81
Total Producto/s
USD 1,091.81
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte