chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Sensor inductivo Con mayor rango de temperatura
BI2-P12SK-AD4X/S80
Número de ID del pedido 4453051
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 171.04
Total Producto/s
USD 171.04
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI2-P12SK-AD4X/S80
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PA12-GF30
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
2
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Salida eléctrica
2 patillas
Tamaño de la construcción
⌀ 12 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
2
Contactar a soporte