chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI1.5-G08-AN6X-H1341 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI1.5-G08-AN6X-H1341
Número de ID del pedido 4603700
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF20
Calidad de la carcasa
1.4404 (AISI 316L)
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
1.5
Frecuencia de conmutación (kHz)
3
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Metal
Salida eléctrica
NPN
Tamaño de la construcción
⌀ 8 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
NPN
Distancia de detección (mm)
1.5
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 166.98
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI1.5-G08-AN6X-H1341
Total Producto/s
USD 166.98
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte