chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
person
Inicio de sesión
Home
Products
chevron_left
Menu
RSSW D9S RKSW 456-1M-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RSSW D9S RKSW 456-1M-1M
Número de ID del pedido U7891-1
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CSA, UL
Calidad del cable
PUR
Color del cable
Violeta
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
7.9
Longitud del cable (m)
1
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
5
Número de polos
9
Protocolo de red
PROFIBUS-DP
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Voltaje nominal (V)
250
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 242.65
home
Turck-Shop
Others
RSSW D9S RKSW 456-1M-1M
Total Producto/s
USD 242.65
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte