chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSM RKM 40-9M | TURCK - Your Global Automation Partner
RSM RKM 40-9M
Número de ID del pedido U-24141
En Stock
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Corriente (A)
9
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
6.73
Longitud del cable (m)
9
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
4
Número de polos
4
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
600
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 117.65
home
Turck-Shop
Others
RSM RKM 40-9M
Total Producto/s
USD 117.65
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte