chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
FDNP-ES88-TC | TURCK - Your Global Automation Partner
FDNP-ES88-TC
Número de ID del pedido F0210
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Conexión de la señal
M12
Grado de protección
IP67
Número de canales
16
Protocolo de red
DeviceNet
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de salida
24 VCC
Tensión de servicio
CC
Tipo de dispositivo
Estación compacta, Módulo de E/S
Tipo de señal
Entrada/salida digital, Entrada digital, Salida digital
Velocidad de transmisión del bus de campo
125/250/500 kbps
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 996.59
home
Turck-Shop
Others
FDNP-ES88-TC
Total Producto/s
USD 996.59
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte