chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BSV4157-0/9 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
28.09.2022 // Nguyen
BSV4157-0/9
Número de ID del pedido 6914517
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Calibre del cable máx. (mm²)
1.5 mm²
Corriente (A)
9
Cuerpo del conector
Plástico
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Aluminio
Modo de conexión
Conexión atornillada/ de abrazadera
Número de polos
5
Protocolo de red
DeviceNet
Temperatura ambiente máx. (°C)
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de dispositivo
Conector armable en campo
Voltaje nominal (V)
250
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 59.90
BSV4157-0/9
Total Producto/s
USD 59.90
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte