chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
TS-500-LUUPN8X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
TS-500-LUUPN8X-H1141
Número de ID del pedido 6840016
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Calidad de la carcasa
1.4305 (AISI 303)
Conexión de procesos
Cilíndrico, Ø 18 mm
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Con pantalla (sonda externa)
Función del elemento conmutador
NO/NC programable
Grado de protección
IP67
Indicador
Pantalla de 4 dígitos y 7 segmentos, giratoria en 180°
Material de la cubierta
Acero inoxidable/Plástico
Modo de detección
contacto con el medio
Protocolo de comunicación
IO-Link
Rango de medición
-50...500 °C
Salida eléctrica
Salida de conmutación, Salida de voltaje (3 patillas)
Salida eléctrica
PNP/NPN
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
TS-500-LUUPN8X-H1141
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 651.38
Total Producto/s
USD 651.38
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte