chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
FGEN-XSG16-5001 | TURCK - Your Global Automation Partner
----------
FGEN-XSG16-5001
Número de ID del pedido 6825421
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Aprobaciones
cULus
Conexión de la señal
M12
Grado de protección
IP67
Medidas
220,5 mm x 60 mm x 27 mm
Número de canales
16
Protocolo de red
Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Tecnología de conexión para la alimentación de tensión
2 x 7/8″
Temperatura ambiente máx. (°C)
55
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Tensión de salida
18…30 VCC del voltaje de carga
Tensión de servicio
CC
Tipo de dispositivo
Estación compacta, Módulo de E/S
Tipo de señal
Entrada/salida digital, Entrada digital, Salida digital
Técnica de conexión bus de campo
2 x M12
Área de instalación
no Ex
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 946.76
home
Turck-Shop
Others
FGEN-XSG16-5001
Total Producto/s
USD 946.76
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte