chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BIM-UNT-2AP6X-0.5-RSC4.4T/S1764 | TURCK - Your Global Automation Partner
BIM-UNT-2AP6X-0.5-RSC4.4T/S1764
Número de ID del pedido 2690037
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PP
Calidad de la carcasa
PP
Color del cable
Color: gris
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
0.5
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
28 mm x 5 mm x 6 mm
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de cilindro
Cilindro con ranura trapezoidal, Cilindro de ranura en T, Cilindro de tirantes, Cilindro redondo
Tipo de conector
M12 x 1
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 338.45
home
Turck-Shop
Others
BIM-UNT-2AP6X-0.5-RSC4.4T/S1764
Total Producto/s
USD 338.45
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte