chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BC10-M30-VP4X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
BC10-M30-VP4X-H1141
Número de ID del pedido 2502010
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
UL
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
10
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.1
Función del elemento conmutador
Contacto complementario
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Metal
Medidas
81 mm
Principio de medición
Capacitivo
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 30 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 470.63
home
Turck-Shop
Others
BC10-M30-VP4X-H1141
Total Producto/s
USD 470.63
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte