chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RU200-CP40-LIU2P8X2T/S10 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RU200-CP40-LIU2P8X2T/S10
Número de ID del pedido 1610093
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Alcance máx. (mm)
2000
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Dirección del haz
recto
Diseño
Rectangular
Función
Interruptor de proximidad
Función del elemento conmutador
NO/NC
Grado de protección
IP40
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
166 mm x 40 mm x 40 mm
Medio
líquidos, Productos a granel
Modo de detección
sin contacto
Modo de funcionamiento
Tiempo de vuelo
Opción de configuración
Botón pulsador
Principio de medición
Ultrasónico
Propiedades espec.
Botón pulsador
Resolución
1 cm
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Tipo de conector
Caja de bornes con racor para cables
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 571.73
home
Turck-Shop
Others
RU200-CP40-LIU2P8X2T/S10
Total Producto/s
USD 571.73
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte