chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
TW-R33-13-1INT-TD-I-B1378 | TURCK - Your Global Automation Partner
TW-R33-13-1INT-TD-I-B1378
Número de ID del pedido 100000111
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Capacidad de memoria (Byte)
1378
Estándares de radio y protocolo
ISO 15693, NFC Type 5
Grado de protección
IP67
Memoria de uso libre (Byte)
1378
Tecnología
HF RFID
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Tipo de memoria
FRAM
En Stock
Grupo de precios
F1
Precio de lista
USD 211.95
Total Producto/s
USD 211.95
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Others
TW-R33-13-1INT-TD-I-B1378
Contactar a soporte